C-SPCT6
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/c_spct_asmtab.prj},{NB=C-SPCT6},{D=6},{B=23.7},{E=31.3},{F=32.4},{G=12.4},{M=M12x1.0},{H=14},{ML=6.20},{HT=5.2},{KD=5.7},{KL1=8.9},{KL2=5.65},{KG=1.1},{KGD=4.0},{PT=1.75},{PD=9.9},{GD1=10.3},{GD2=11.3},{GT1=1.6},{GT2=0.9},{GT3=1.6},{BD=13.8},{BL=17.8},{BC=1.6},{GC1=1.3},{GL1=10.1},{IW1=1.6},{IW2=1.3},{ID1=6.7},{VR=8.1},{GL2=14.3},{GC2=3.9},{ID2=9.9},{IH=16.8},{IP=5.4},{IW3=1.2},{IW4=0.9},{HL1=13.5},{HL2=14.8},{PPATH=c_spct/c_spct_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
C-SPCT - 流速调节阀 - 标准型 -
明细表
C-SPCT6
型号
C-SPCT6
C-SPCT6
D
6
6
mm
B
23.7
23.7
mm
E
31.3
31.3
mm
F
32.4
32.4
mm
G
12.4
12.4
mm
M
M12x1.0
M12x1.0
两平面宽度 H
14
14
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型