YCPTS23
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/ycpts.prj},{NB=YCPTS23},{MAT=304 Stainless Steel},{NP=20.6 MPa approximately 210 kgf/cm2 or Less},{NO=23},{T1=1/4},{T2=3/8},{T1NDM=13.15700},{T1KDM=11.44500},{T1NG=10.20600},{T1BZE=5.75500},{T2NDM=16.66200},{T2KDM=14.95000},{T2NG=10.35800},{T2BZE=6.09600},{D1=7},{D2=9}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
YCPTS - Hydraulic Fittings - Straight PT Threaded PT Threaded-304 Stainless Steel
明细表
YCPTS23
零件No.
YCPTS23
YCPTS23
Type
YCPTS
材质
SUS304
常压
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
No.
23
23
T1 R(PT)
1/4
1/4
T2 R(PT)
3/8
3/8
L
36
36
mm
l1
13
13
mm
l2
15
15
mm
B
21
21
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型