SL-BTLHA2
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sl_btlha_asmtab.prj},{NB=SL-BTLHA2},{TS=N},{CM=DE},{MAT=BTLHA},{AC=Hexagon Nut 1 Pc.},{Q=1/4},{B1=46},{B2=27},{C1=50.9},{C2=31.2},{MP1=30x3.5},{MP2=20x1.5},{L1=45},{L2=22},{T1=8},{T2=5},{TT1=15},{TT2=7},{M1=30.00000},{M2=20.00000},{NDM=13.15700},{KDM=10.99690},{BZE=5.75500},{NG=10.20600},{PPATH=sl_btlha/sl_btlha_asmtpl.prj},{HOLE=10.9}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-BTLHA, SH-BTLHA, SHD-BTLHA - Precision Cleaning Piping Terminals - Hexagon Type
明细表
SL-BTLHA2
零件No.
SL-BTLHA2
SL-BTLHA2
Cleaning Method
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
附件
六角螺帽x1
No.
2
2
Rc (PT) Q
1/4
1/4
B
46
46
mm
B1
46
46
mm
B2
27
27
mm
(C)
50.9
50.9
mm
C1
50.9
50.9
mm
c2
31.2
31.2
mm
MxP
30x3.5
30x3.5
MxP1
30x3.5
30x3.5
MxP2
20x1.5
20x1.5
L
45
45
mm
L1
45
45
mm
L2
22
22
mm
T
8
8
mm
T1
8
8
mm
T2
5
5
mm
附属螺帽 t
15
15
mm
t1
15
15
mm
t2
7
7
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型