NVA55
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/nva.prj},{NB=NVA55},{MAT=1},{HARD=70+/-5},{COLOR=Black},{NO=55},{NN=V55},{W=4.0},{WTOL=+0.1/-0.1},{DDOO=54.5},{DDOOTOL1=+0.49/-0.49},{DDOOTOL2=+0.59/-0.59}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
NVA, NVF - O形圈 - V系列 - JIS B 2401
明细表
NVA55
零件No.
NVA55
NVA55
材质
氯丁橡胶
氟橡胶
氯丁橡胶
氟橡胶
硬度 (JIS Hs)
70+/-5
颜色
黑色
可使用温度范围 (°C)
-30~100
JIS符号
1种A
用途
耐矿物油用
No.
55
55
JIS 公称编号
V55
V55
W
4.0
mm
W公差
+0.1/-0.1
mm
do 内径
54.5
54.5
mm
do 内径容差
+0.49/-0.49
+0.49/-0.49
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型