DKUPT6-3
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/dkupt.prj},{NB=DKUPT6-3},{DT=6-3},{D=6},{TS=3},{T=3/8},{L=66},{L1=33},{L2=28},{T1=1/4},{OB=19},{ON=16},{L3=15.000},{L4=17.000},{L5=23.500},{L6=15.000},{D1=2.500},{D2=3.050},{D3=4.750},{D4=5.700},{D5=9.000},{DP1=9.300},{DP2=6.500},{NT=13.000},{PT=16.662},{PTL=12.120},{PF=13.157},{OBW=12.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
DKUPT - 铜管用接头
明细表
DKUPT6-3
零件No.
DKUPT6-3
DKUPT6-3
D-T R(PT)选择
6-3
6-3
适用管材D
6
6
mm
选择T R (PT)
3
3
T R(PT)
3/8
3/8
(L)
66
66
mm
(L1)
33
33
mm
L2
28
28
mm
T1 G(PF)
1/4
1/4
正方主体
19
19
mm
正方螺母
16
16
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型