SL-BMZARF1-R1-G1
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/sl_bmzarf.prj},{NB=SL-BMZARF1-R1-G1},{CM=SL},{MAT=Aluminium Alloy},{STS=Rc(PT),M(Coarse)},{NO=1},{R=1},{G=1},{P=30.000},{A=30.000},{B=40.000},{E=20.000},{F=20.000},{X=7.500},{Y=7.000},{DD=5.500},{D=9.500},{HH=5.500},{ALT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-BMZARF, SH-BMZARF, SHD-BMZARF, SL-G-BMZARF, SH-G-BMZARF, SHD-G-BMZARF - Precision Cleaning Pneumatic Manifold Blocks -Blind Lateral Hole/Semi-through Hole Type/30x40-
明细表
SL-BMZARF1-R1-G1
型号
SL-BMZARF1-R1-G1
SL-BMZARF1-R1-G1
Cleaning Method
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
Screw Type Selection
Rc(PT),M(粗牙螺纹)
Rc(PT),M(粗牙螺纹)
连数
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
R选择
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
M5
G选择
1/8
1/4
M5
1/8
1/4
M5
间距
30.000
mm
L
40.000
mm
A
30.000
mm
B
40.000
mm
E
20.000
mm
F
20.000
mm
X
7.500
mm
Y
7.000
mm
d
5.500
mm
D
9.500
mm
h
5.500
mm
G孔反向
无G孔反向
有G孔反向
无G孔反向
有G孔反向
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型