SL-BMRFR4-R1-G2-K2
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/sl_bmrfr.prj},{NB=SL-BMRFR4-R1-G2-K2},{CO=SL},{STS=RC},{MH=},{NO=4},{R=1},{G=2},{K=2},{P=40},{N=3},{PT=6},{A=40},{B=40},{E=35},{F=20},{X=20},{Y=7},{DD=6.6},{D=11},{HH=6.5},{M=M6},{D1=9.5},{DD1=5.1},{HH1=5.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-BMRFR, SH-BMRFR, SHD-BMRFR, SL-G-BMRFR, SH-G-BMRFR, SHD-G-BMRFR - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hidraulic - Pitch Standard BMRF_Series - 40 Square
明细表
SL-BMRFR4-R1-G2-K2
型号
SL-BMRFR4-R1-G2-K2
SL-BMRFR4-R1-G2-K2
Cleaning Options
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
Screw Type Selection
Rc(PT)
G(PF)
Rc(PT)
G(PF)
安装孔选择
?岴
通孔
螺纹孔
沉孔螺纹孔
?岴
通孔
螺纹孔
沉孔螺纹孔
No.
4
4
R (Rc (PT)/ NPT) 选择
1/8
1/4
3/8
NPT 1/8
NPT 1/4
NPT 3/8
1/8
1/4
3/8
NPT 1/8
NPT 1/4
NPT 3/8
G (Rc (PT)/ NPT) 选择
1/4
3/8
1/2
NPT 1/4
NPT 3/8
NPT 1/2
1/4
3/8
1/2
NPT 1/4
NPT 3/8
NPT 1/2
K (Rc (PT)/ NPT) 选择
1/4
3/8
1/2
NPT 1/4
NPT 3/8
NPT 1/2
1/4
3/8
1/2
NPT 1/4
NPT 3/8
NPT 1/2
P螺距
40
mm
N 等分数
3
3
螺丝总数
6
6
A
40
mm
B
40
mm
E
35
mm
F
20
mm
X
20
mm
Y
7
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型