BMRAC4-R1-G1-K1
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmrac.prj},{NB=BMRAC4-R1-G1-K1},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=},{STS=RC},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=4},{R=1},{G=1},{K=1},{P=15},{N=3},{PT=6},{A=25},{B=25},{E=20},{F=12.5},{X=10},{Y=4},{DD=5.5},{M=M5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BMRAC, BMRACA, G-BMRAC, G-BMRACA - 空气用歧管块 - 孔距固定型-BMRA系列-边长25
明细表
BMRAC4-R1-G1-K1
型号
BMRAC4-R1-G1-K1
BMRAC4-R1-G1-K1
材质
铝合金
表面处理
-
本色阳极氧化处理
-
本色阳极氧化处理
Screw Type Selection
Rc(PT)
G(PF)
Rc(PT)
G(PF)
最高使用压力
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
安装孔选择
通孔
螺纹孔
通孔
螺纹孔
No.
4
4
R (Rc (PT)/ M (粗牙螺纹)) 选择
1/8
M3
M4
M5
1/8
M3
M4
M5
G (Rc (PT)/ M (粗牙螺纹)) 选择
1/8
M3
M4
M5
1/8
M3
M4
M5
K (Rc (PT)/ M (粗牙螺纹)) 选择
1/8
M3
M4
M5
1/8
M3
M4
M5
P螺距
15
mm
N 等分数
3
3
螺丝总数
6
6
A
25
mm
B
25
mm
E
20
mm
F
12.5
mm
X
10
mm
Y
4
mm
d (安装孔)
5.5
mm
M (安装孔)
M5
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型