MGE40
Misumi
FA工厂自动化
28_小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/28_keys_magnets/mges.prj},{NB=MGE40},{TS=S},{MATB=1018 Steel Equivalent},{STB=Electroless Nickel Plating},{MATR=Epoxy Resin},{D=40},{MP=6X1.0},{M1=6},{M2=0},{E=15},{V=24}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MGE, MGES, SMGES, MGX, MGXS - 电磁固定座-标准型/薄型
明细表
MGE40
型号
MGE40
MGE40
选择类型
标准型
薄型
标准型
薄型
主体材质
相当于SS400
缸体表面处理
无电解镀镍
树脂部材质
环氧树脂
D
40
40
mm
H
40
40
mm
d1
16
16
mm
d2
35.5
35.5
mm
A
7.2
7.2
mm
B
6.0
6.0
mm
C
10.0
10.0
mm
M1xP
6X1.0
6X1.0
M2xP
-
m1
12
12
mm
m2
0.0
mm
d 止转孔
4
4
mm
h 止转孔
3
3
mm
E
15
15
mm
L
700
mm
电压
24
24
V
电流
0.24
0.24
A
最大吸附力
300{30}
300{30}
N {kgf}
重量
350
350
g
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型