SL-LMSBM5.5-15
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/sl_lmsbm.prj},{NB=SL-LMSBM5.5-15},{CO=D},{D=5.5},{ALT1=},{L=15},{LC=0.0},{MP=3x0.5},{A=9.0},{E=2.5},{B=3.0},{C=2.2},{NN1=2.5},{DD1=6.0},{M=3.0},{P=0.50},{EE=0.35},{FF=0.35},{GG=0.3},{S=2.459}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-LMSBM, SH-LMSBM, SHD-LMSBM - Precision Cleaning Low Head Shoulder Bolts Stainless Steel One End For Female Thread Type -Shaft Diameter Tolerance g6-
明细表
SL-LMSBM5.5-15
型号
SL-LMSBM5.5-15
SL-LMSBM5.5-15
Cleaning Options
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
D
5.5
5.5
mm
变更L尺寸
无LC(变更L尺寸)
带LC(变更L尺寸)
无LC(变更L尺寸)
带LC(变更L尺寸)
L
15
20
25
30
35
40
50
15
20
25
30
35
40
50
mm
LC 0.1mm Increment
0.0
0.0
mm
F
6
6
mm
MxPitch
3x0.5
3x0.5
A
9.0
9.0
mm
E
2.5
2.5
mm
B
3.0
3.0
mm
C
2.2
2.2
mm
n1(max)
2.5
2.5
mm
d1(max)
6.0
6.0
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型