SL-FSSGS8-20
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/sl_fssgs.prj},{NB=SL-FSSGS8-20},{CO=DE},{M=8},{L=20},{B=4.0},{C0=5.0},{S0=2},{BB0=5},{D1=5.500},{D2=2.000},{D3=5.000},{D4=6.000},{D5=5.000},{ALT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-FSSGS, SH-FSSGS, SHD-FSSGS - Precision Cleaning Length Specified Screws with Hexagon Sockets - Dog-Point Set Screw
明细表
SL-FSSGS8-20
型号
SL-FSSGS8-20
SL-FSSGS8-20
Cleaning Options
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
M
8
8
L 指定单位1mm
mm
Enter value for L
L 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
B
4.0
4.0
mm
C(最小)
5.0
5.0
mm
d (最大)
6.00
6.00
mm
b (凸头型)
5
5
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型