CLJTJ8A-D14-L10
Misumi
FA工厂自动化
26_垫圈/轴环/垫片
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/26_washers_collars/cljtj.prj},{NB=CLJTJ8A-D14-L10},{MAT=PW},{MP=8A (x1.0)},{M=8A},{MN=8},{D=14.0},{L=10.0},{P=1.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CLJTJ, CLJTK, CLJTM - 树脂轴环 内螺纹型
明细表
CLJTJ8A-D14-L10
零件No.
CLJTJ8A-D14-L10
CLJTJ8A-D14-L10
材质
Polyacetal White
Polyacetal Black
MC Nylon Standard Grade
Polyacetal White
Polyacetal Black
MC Nylon Standard Grade
M (x孔距)
8A (x1.0)
8A (x1.0)
D
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
51.0
52.0
53.0
54.0
55.0
56.0
57.0
58.0
59.0
60.0
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
51.0
52.0
53.0
54.0
55.0
56.0
57.0
58.0
59.0
60.0
mm
L 指定单位0.5mm
mm
Enter value for L
L 指定单位0.5mm
mm
cm
inch
ft
確定
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型