SL-LAFSW-SU-T5-A10-B10-L10-P0-V0-S0-N0-K0-X0-H0-NA0
Misumi
FA工厂自动化
25_安装板/支架
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/25_machined_sheet_metals/sl_lafsw.prj},{NB=SL-LAFSW-SU-T5-A10-B10-L10-P0-V0-S0-N0-K0-X0-H0-NA0},{TS=SL-LAFSW, SH-LAFSW, SHD-LAFSW},{CM=SL-},{MS=SU},{T=5.0},{A=10.0},{B=10.0},{L=10.0},{ALT1=},{CC=0},{ALT2=},{PSE=PSE},{P=0.0},{V=0.0},{S=0.0},{HS1=N (Bolt Hole)},{ND1=0},{K=0},{XSE=XSE},{X=0.0},{H=0.0},{HS2=NA},{ND2=0},{DA=0.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-LAFSW, SH-LAFSW, SHD-LAFSW - (Precision Cleaning) L-Shaped Angle Mounts - Center Hole and Double Slotted Hole, Dimensions Configurable
明细表
SL-LAFSW-SU-T5-A10-B10-L10-P0-V0-S0-N0-K0-X0-H0-NA0
型号
SL-LAFSW-SU-T5-A10-B10-L10-P0-V0-S0-N0-K0-X0-H0-NA0
Type
SL-LAFSW
选择类型
SL-LAFSW, SH-LAFSW, SHD-LAFSW
Cleaning Method
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
材质记号
SU
AS
ASW
ASB
SU
AS
ASW
ASB
T 尺寸选择
5.0
6.0
8.0
5.0
6.0
8.0
mm
A 指定单位0.5mm
mm
Enter value for A
A 指定单位0.5mm
mm
cm
inch
ft
確定
B 指定单位0.5mm
mm
Enter value for B
B 指定单位0.5mm
mm
cm
inch
ft
確定
L 指定单位0.5mm
mm
Enter value for L
L 指定单位0.5mm
mm
cm
inch
ft
確定
倾角加工
无CC (变更倾角加工)
有CC (变更倾角加工)
无CC (变更倾角加工)
有CC (变更倾角加工)
CC 指定单位1mm
0
0
mm
变更底面腰形孔角度
无RC (变更底面腰形孔角度)
有RC (变更底面腰形孔角度)
无RC (变更底面腰形孔角度)
有RC (变更底面腰形孔角度)
P 指定
有指定
有指定
P 指定单位0.1mm
0.0
0.0
mm
V 指定单位0.1mm
0.0
0.0
mm
S 指定单位0.1mm
0.0
0.0
mm
孔指定1
N (螺栓通孔)
公称直径1
0
0
K 指定单位0.1mm
0.000
0.000
mm
X 指定
有指定
有指定
X 指定单位0.1mm
0.0
0.0
mm
H 指定单位0.1mm
0.0
0.0
mm
孔指定2
NA (螺栓通孔)
MA (螺纹孔型)
NA (螺栓通孔)
MA (螺纹孔型)
公称直径2
0
0
DA 指定单位0.5mm(D31以上时,指定单位1mm)
0.0
0.0
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型