WPSE50-200
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/wpsek_asmtab.prj},{NB=WPSE50-200},{MATP=STKM13A},{MATB=1018 Carbon Steel},{ST=1},{NO=50},{DTOL=+/-0.20},{L=200},{L1=[200:1000/1]},{D1=51.5},{D2=65.0},{A=110},{PCD=90},{DD=9},{T=10},{H=75},{LL1=30},{LL2=30},{M=M6},{LL3=15},{W=74},{Z=74},{W1=50},{PPATH=wpsew_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
WPSE, WPSEM, WPSEK - 管型支座-两面切割法兰支架-单支架型
明细表
WPSE50-200
零件No.
WPSE50-200
WPSE50-200
管材质
STKM13A
支架材质
SS400
表面处理
铬酸盐光泽处理
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
铬酸盐光泽处理
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
公称规格
50
50
D
50.8
50.8
mm
D容差
+/-0.20
+/-0.20
mm
L 指定单位1mm
mm
Enter value for L
L 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
t
4
4
mm
D1
51.5
51.5
mm
D2
65.0
65.0
mm
A
110
110
mm
d
9
mm
T
10
10
mm
H
75
75
mm
l1
30
30
mm
l2
30
30
mm
M(粗牙)
M6
M6
l3
15
15
mm
W
74
74
mm
Z
74
74
mm
W1
50
50
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型