SL-PSEFS50
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/sl_psefs_asmtab.prj},{NB=SL-PSEFS50},{MATP=304},{MATPALG= '1020', 'STKM13A', '304', '304 Stainless Steel'},{ST=-},{CM=SL-},{NO=50},{L1=[200:800/1]},{D11=51.5},{D12=51.5},{D21=65.0},{D22=60.5},{A=110},{PCD=90},{DD=9},{T=10},{H=75},{LL1=30},{LL2=30},{M=M6},{LL3=15},{PPATH=psew_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-PSEFS, SH-PSEFS, SHD-PSEFS - (Precision Cleaning) Pipe Mounts - Round Flange, Single Bracket -Round Flanged Bracket only-
明细表
SL-PSEFS50
零件No.
SL-PSEFS50
SL-PSEFS50
Type
SL-PSEFS
Cleaning Method
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
公称规格
50
50
D1
51.5
51.5
mm
D2
60.5
60.5
mm
A
110
110
mm
P.C.D.
90
90
mm
T
10
10
mm
H
75
75
mm
l1
30
30
mm
l2
30
30
mm
M(粗牙)
M6
M6
l3
15
15
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型