SL-MFSSS15-75
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/sl_mfsss_asmtab.prj},{NB=SL-MFSSS15-75},{MATB=304},{STB=-},{MATP=304},{HARDP=2},{STP=-},{CM=SL},{D=15},{DA=15},{L=75},{L1=[75:350/1]},{A=56},{B=29},{F=40},{D1=25},{H=40},{T=8},{LL=20},{BB=6.6},{M=M5},{AB=M 6},{AA=+/-5},{PPATH=fstnm_templ.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-MFSSS,SH-MFSSS,SHD-MFSSS - (Precision Cleaning) Device Stands - Set Screw Type, Square Flange, Compact, with Hollow Posts
明细表
SL-MFSSS15-75
零件No.
SL-MFSSS15-75
SL-MFSSS15-75
Type
SL-MFSSS
Cleaning Method
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
Dg6
15
15
mm
L 指定单位1mm
mm
Enter value for L
L 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
A
56
56
mm
B
29
29
mm
F
40
40
mm
D1
25
25
mm
H
40
40
mm
T
8
8
mm
l
20
20
mm
b
6.6
6.6
mm
M
M5
M5
(d)
10.0
10.0
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型