SL-KLSS15
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/sl_klss_asmtab.prj},{NB=SL-KLSS15},{MAT=304},{ST=3},{CM=SL},{D=15},{A=58},{B=38},{L=39},{T=12},{D1=35},{F=38},{G=26},{BB=5.5},{C=32.0},{S=0.0},{H=12.5},{Y=4.0},{DD=5.5},{DD1=9.5},{MA=M5},{HH=24},{FF=17},{EE=19},{W=2},{K=44},{P=46},{LL=12.000},{PPATH=tlsb_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-KLSS,SH-KLSS,SHD-KLSS - (Precision Cleaning) Brackets for Stands - Clamp Type, Square Flange, Economy -Square Flanged-
明细表
SL-KLSS15
零件No.
SL-KLSS15
SL-KLSS15
Type
SL-KLSS
附件
内六方型螺栓(不锈钢)
Cleaning Method
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
DH7
15
15
mm
A
58
58
mm
B
38
38
mm
L
39
39
mm
T
12
12
mm
D1
35
35
mm
F
38
38
mm
G
26
26
mm
b
5.5
5.5
mm
C
32.0
32.0
mm
S
0.0
0.0
mm
H
12.5
12.5
mm
Y
4.0
4.0
mm
d
5.5
5.5
mm
d1
9.5
9.5
mm
MA
M5
M5
h
24
24
mm
f
17
17
mm
e
19
19
mm
W
2
mm
K
44
44
mm
P
46
46
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型