KML20-30
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/mml_asmtab.prj},{NB=KML20-30},{MAT=SS400},{ST=BO},{AC=Hexagon Socket Head Bolts},{D=20},{PS=30},{P1=30,40},{B=28},{C=28},{C1=16},{E=22},{G=10},{H=15},{S1=16},{M1=M6},{S=14},{W=2},{M=M6},{DD=6.6},{L1=25},{L2=25},{PPATH=mml/mml_templ.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
KML, MML - 支柱固定夹 - 螺纹垂直型 - - 孔距选择 - - 标准型 -
明细表
KML20-30
零件No.
KML20-30
KML20-30
材质
一般结构用轧制钢
表面处理
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
附件
内六角螺栓
D
20
20
mm
P 选择
30.000
40.000
30.000
40.000
mm
A
62
62
mm
B
28
28
mm
C
28
28
mm
C1
16
16
mm
E
22
22
mm
G
10
10
mm
H
15
15
mm
S1
16
16
mm
M1
M6
M6
S
14
14
mm
W
2
2
mm
M
M6
M6
d
6.6
6.6
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型