ABFX20
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/amfx_asmtab.prj},{NB=ABFX20},{MAT=250},{ST=1},{D=20},{DA=20},{A=80},{B=50},{K=6.6},{W=10},{D1=40},{D3=43},{H=45},{T=11},{LL=25},{M=M5},{DD=11.7},{WASHER1=14},{WASHER2=6},{WASHER3=3},{BOLTLENGTH=25},{BOLTTHREAD=6},{SSLENGTH=10},{PPATH=abfx_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
ABFX, AMFX, ASFX - 底座用支架-方法兰-腰形孔规格-调整X轴
明细表
ABFX20
零件No.
ABFX20
ABFX20
材质
FC250
相当于SUS304
FC250
相当于SUS304
表面处理
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
附件
止动螺丝
D
20
20
mm
D容差
0/+0.021
0/+0.021
mm
A
80
80
mm
B
50
50
mm
FX
56
56
mm
GX
35
35
mm
K
6.6
6.6
mm
W
10
10
mm
D1
40
40
mm
D3
43
43
mm
H
45
45
mm
T
11
11
mm
l
25
25
mm
M
M5
M5
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型