ALNC10-6
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/alnw_asmtab.prj},{NB=ALNC10-6},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=BA},{D=10},{D1=6},{B=16},{B1=12},{L1=13.5},{L2=12},{RR=6},{RR1=8},{P1=8.5},{P2=7.0},{MM=M4},{DD1=8.0},{DD2=4.5},{FF=4.5},{W=1.5},{E=18},{C=10.5},{PPATH=alnw/alnw_asmtpl.prj},{SL1=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
ALNC, ALNW - 超简易型支柱固定夹 同径·异径直交型
明细表
ALNC10-6
型号
ALNC10-6
ALNC10-6
材质
铝合金
表面处理
黑色阳极氧化处理
本色阳极氧化处理
黑色阳极氧化处理
本色阳极氧化处理
附件
内六角螺栓
D
10
10
mm
D1
6
8
6
8
mm
B
16
16
mm
B1
12
12
mm
L
37.0
37.0
mm
L1
13.5
13.5
mm
L2
12
12
mm
r
6
6
mm
r1
8
8
mm
P1
8.5
8.5
mm
P2
7.0
7.0
mm
m
M4
M4
d1
8.0
8.0
mm
d2
4.5
4.5
mm
f
4.5
4.5
mm
W
1.5
1.5
mm
m1
M4
M4
d3
8.0
8.0
mm
d4
4.5
4.5
mm
f1
4.5
4.5
mm
W1
1.0
1.0
mm
附属螺栓
M4-6・M4-10 各1根
M4-6・M4-10 各1根
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型