ALKCC8
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/alkwc_asmtab.prj},{NB=ALKCC8},{MATB=Aluminum Alloy},{ST=1},{D=8},{DTOL=0/+0.015},{B=12},{L=32},{L1=11.0},{L2=10},{RR=6},{P1=7.0},{P2=7.0},{MM=M3},{DD1=6.5},{DD2=3.5},{FF=3.5},{W=1.0},{E=18},{C=10.5},{LE=8},{PPATH=alkwc/alkwc_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
ALKCC, ALKWC - 超简易型支柱固定夹-带蝶形旋钮的同直径直交型型
明细表
ALKCC8
零件No.
ALKCC8
ALKCC8
主体材质
铝合金
表面处理
黑色阳极氧化处理
本色阳极氧化处理
黑色阳极氧化处理
本色阳极氧化处理
附件
蝶形旋钮(黑色)
蝶形旋钮头部材质
SWRM-10
蝶形旋钮螺纹部材质
铬酸盐光泽处理
D
8
8
mm
D容差
0/+0.015
0/+0.015
mm
B
12
12
mm
L
32
32
mm
L1
11.0
11.0
mm
L2
10
10
mm
r
6
6
mm
P1
7.0
7.0
mm
P2
7.0
7.0
mm
m
M3
M3
d1
6.5
6.5
mm
d2
3.5
3.5
mm
f
3.5
3.5
mm
W
1.0
1.0
mm
E
18
18
mm
C
10.5
10.5
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型