USRT5-15
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/susrt_asmtab.prj},{NB=USRT5-15},{MATB=4137},{AC1=Hexagon Nut},{M=5},{MMIN=4.134},{L=15},{L1=15,'15',20,'20',25,'25',30,'30',35,'35',40,'40',45,'45',50,'50'},{D=6.0},{B=8.0},{C=9.2},{H=3.5},{HH=1.5},{TT=1.5},{TT1=2.3},{MM=3.2},{SR=6.0},{PITCH=0.800},{PPATH=ust_templ.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
USRT, SUSRT - 带聚氨酯止动螺栓型 肩型-标准型 SR型
明细表
USRT5-15
型号
USRT5-15
USRT5-15
挡块部材质
聚氨酯(黑色)
挡块部硬度
肖氏A90
螺栓材质
SCM435
SUS304
SCM435
SUS304
强度分类
10.9
螺栓部表面处理
光泽镀锌
附件
Hexagon Nut
附件材质
SS400
零件 表面处理
铬酸盐光泽处理
M(粗牙螺纹)
5
5
L选择
15
20
25
30
35
40
45
50
15
20
25
30
35
40
45
50
mm
D
6.0
6.0
mm
B
8.0
8.0
mm
C
9.2
9.2
mm
H
3.5
3.5
mm
h
1.5
1.5
mm
t
1.5
1.5
mm
t1
2.3
2.3
mm
m
3.2
3.2
mm
SR
6.0
6.0
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型