PXYKF10
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/pxykf_asmtab.prj},{NB=PXYKF10},{TPS=FT},{MATMB=1},{M=10},{D=18},{D1=13.8},{S=5},{B=5.0},{L1=17},{L2=5},{L3=15.0},{L4=5.0},{SW1=12},{SR=2.50},{LOADMIN=5.00},{LOADMAX=11.5},{PPATH=pxan_temp.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
PXYKF, SXYKF,PMXYKF,SMXYKF - 旋钮柱塞 - 前端形状选择型-平型-螺帽
明细表
PXYKF10
型号
PXYKF10
PXYKF10
Thread Pitch Selection
细牙螺纹
Coarse Thread
细牙螺纹
Coarse Thread
旋钮材质
A2017(黑色阳极氧化处理)
主体材质
SUM22
SUS303
SUM22
SUS303
主体表面处理
四氧化三铁保护膜
销部材质
S45C
销硬度
50~60HRC
50~60HRC
销部表面处理
四氧化三铁保护膜
弹簧材质
SUS631J1
锁紧螺帽材质
SS400
锁紧螺帽表面处理
四氧化三铁保护膜
M
10
10
间距
1.00
1.00
mm
D
18
18
mm
D1
13.8
13.8
mm
S
5
5
mm
B
5.0
5.0
mm
L
50.0
50.0
mm
L1
17
17
mm
L2
5
5
mm
L3
15.0
15.0
mm
L4
5.0
5.0
mm
SW1
12
12
mm
SW2
17
17
mm
最小负载
5.00
5.00
N
最大负载
11.5
11.5
N
重量
29.0
29.0
g
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型