PXSK12
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/pxsk_asmtab.prj},{NB=PXSK12},{TS=R},{MATLN=1045 Carbon Steel},{STLN=Black Oxide},{M=12},{P=1.5},{D=25},{D1=19.6},{B=6},{S=6},{L=45},{L1=10},{L2=5},{L3=6},{SW1=17},{SW2=19},{PPATH=pxsa_temp.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
PXSK, PXRK - 旋钮柱塞 - 树脂旋钮型-自锁型-螺帽
明细表
PXSK12
型号
PXSK12
PXSK12
选择类型
复位型
自锁型
复位型
自锁型
旋钮材质
尼龙6(黑色亚光)
主体材质
SUM22L
主体表面处理
四氧化三铁保护膜
销部材质
S45C
销硬度
50~60HRC
销部表面处理
四氧化三铁保护膜
弹簧材质
SWP-B
锁紧螺帽材质
S45C
锁紧螺帽表面处理
四氧化三铁保护膜
M
12
12
螺距(牙螺)
1.5
mm
D
25
25
mm
D1
19.6
19.6
mm
B
6
6
mm
S
6
6
mm
L
45
45
mm
L1
10
10
mm
L2
5
5
mm
L3
6
6
mm
SW1
17
17
mm
SW2
19
19
mm
最小负载
10
10
N
最大负载
22
22
N
重量
45
45
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型