PMXSR12screw
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/pmxsr_screw.prj},{NB=PMXSR12screw},{TC=M},{MATL=1045 Steel},{STL=Black Oxide},{MATMB=1018 Steel Equivalent},{STMB=Black Oxide},{MATP=1045 Steel},{HARDP=HV500~600},{STP=Black Oxide},{MATS=304 Stainless Steel - WPB},{MATLN=1018 Steel Equivalent},{STLN=Black Oxide},{M=12},{D=30.0},{D1=16.1},{S=6},{B=6},{L=74.0},{L1=20},{L2=6},{L3=18.0},{L4=7},{SW1=14},{SW2=19},{A=30},{P=6},{R=3.5},{B1=10.0},{R1=8.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
PMXSR, PXSR screw - 旋钮柱塞 - 开关把手型
明细表
PMXSR12screw
型号
PMXSR12screw
PMXSR12screw
螺纹部分类
Coarse
Fine
Coarse
Fine
把手 材质
1045 Steel
把手部表面处理
Black Oxide
主体材质
1018 Steel Equivalent
主体表面处理
Black Oxide
销部材质
1045 Steel
销硬度
HV500~600
销部表面处理
Black Oxide
弹簧材质
304 Stainless Steel - WPB
锁紧螺帽材质
1018 Steel Equivalent
mm
锁紧螺帽表面处理
Black Oxide
mm
M
12
12
间距
1.75
1.75
mm
D
30.0
30.0
mm
D1
16.1
16.1
mm
S
6
6
mm
B
6
6
mm
L
74.0
74.0
mm
L1
20
20
mm
L2
6
6
mm
L3
18.0
18.0
mm
L4
7
7
mm
SW1
14
14
mm
SW2
19
19
mm
A
30
30
mm
P
6
6
mm
R
3.5
3.5
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型