PFPR13
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/pfpr_asmtbl.prj},{NB=PFPR13},{D=13},{D1=15},{D22=12.4},{L=15.0},{S=2.8},{L1=1.0},{DD=8.73},{A=7.0},{B=1.2},{E=3.0},{C=1.0},{PPATH=pfpr/pfpr_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
PFPR - 压入式球头柱塞 -滚轮型-
明细表
PFPR13
型号
PFPR13
PFPR13
D
13
13
mm
D1
15
15
mm
D2
12.4
12.4
mm
L
15.0
15.0
mm
S
2.8
2.8
mm
L1
1.0
1.0
mm
d
8.73
8.73
mm
A
7.0
7.0
mm
B
1.2
1.2
mm
E
3.0
3.0
mm
C
1.0
1.0
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型