HRSM6-16
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/hrsm.prj},{NB=HRSM6-16},{MATMB=4137},{MATB=52100},{M=6},{MMIN=4.917},{L=16.8},{L1=3.0},{A=10.0},{E=6},{B=5.0},{C=3.0},{DD1=4.0},{DD2=3.2},{S=1.3},{S1=0.6},{S2=0.45},{LOAD=3.3},{LMU=16.8,20.8,25.8,30.8,40.8},{LUC=16.8,25.8,40.8}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
HRSM, HRSU, HRSUC - 锁紧螺栓-球头型
明细表
HRSM6-16
型号
HRSM6-16
HRSM6-16
主体材质
SCM435
SUS304
SCM435
SUS304
主体硬度
55~60HRC
主体表面处理
四氧化三铁保护膜
钢球材质
SUJ2
SUJ2
钢球硬度
55~60HRC
M(细牙螺纹)
6
6
L选择
16.8
20.8
25.8
30.8
40.8
16.8
20.8
25.8
30.8
40.8
mm
L1
3.0
3.0
mm
A
10.0
10.0
mm
E
6
6
mm
B
5.0
5.0
mm
C
3.0
3.0
mm
d1
4.0
4.0
mm
S
1.3
1.3
mm
负载
3.3
3.3
kN
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型