BPKY4
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/bpk_ball.prj},{NB=BPKY4_ba},{TS=1},{MATB=302HQ Stainless Steel},{MATBA=440C Stainless Steel},{HARDBA=59~66HRC},{MATSPG=304 Stainless Steel-WPB},{MATSP=304 Stainless Steel},{OT=-30~80},{M=4.000},{DD=2.500},{S=0.800},{L=6.000},{LL=1.200},{B=2.000},{LOMIN=1.100},{LOMAX=3.700},{W=0.000},{W1=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BPK_ball - 球头柱塞
明细表
BPKY4
型号
BPKY4
BPKY4
Type Selection
Loose Prevention
No Loose Prevention
Loose Prevention
No Loose Prevention
主体材质
302HQ Stainless Steel
钢球材质
440C Stainless Steel
钢球硬度
59~66HRC
弹簧材质
304 Stainless Steel-WPB
调整环材质
304 Stainless Steel
动作温度(℃)
-30~80
M(粗牙螺纹)
4.000
4.000
d
2.500
2.500
mm
S
0.800
0.800
mm
L
6.000
6.000
mm
l
1.200
1.200
mm
B
2.000
2.000
mm
最小负载
1.100
1.100
N
最大负载
3.700
3.700
N
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型