BMPJ4body
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/bmpj_mb.prj},{NB=BMPJ4body},{LS=P},{MATMB=1045 Steel},{HARDMB=29~35HRC},{STMB=Black Oxide},{MATB=52100 Bearing Steel},{HARDB=55HRC~},{MATSSPR=SWP-B},{MATS=304 Stainless Steel},{OT=-30~80},{M=4},{PITCH=0.50},{DD=2.5},{S=0.8},{L=9},{LL=1.5},{B=2.0},{ALPHA=12},{A=2.20}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BMPJ, BMSJ_body - 球头柱塞-细牙螺纹型
明细表
BMPJ4body
型号
BMPJ4
BMPJ4
负载选择
轻载型
重载型脚轮
轻载型
重载型脚轮
主体材质
S45C
主体硬度
29~35HRC
主体表面处理
四氧化三铁保护膜
钢球材质
SUJ2
钢球硬度
55HRC~
弹簧材质
SWP-B
调整环材质
SUS304
使用温度
-30~80
deg Celsius
M
4
4
螺距 (细牙螺纹)
0.50
0.50
mm
d 金属球头
2.5
2.5
mm
S 金属球头
0.8
0.8
mm
L
9
9
mm
l
1.5
1.5
mm
B
2.0
2.0
mm
最小负载
2.0
2.0
N
最大负载
4.9
4.9
N
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型