JPZA4-4.5
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/mjpza.prj},{NB=JPZA4-4.5},{SHP=},{MAT=JP},{D=4},{DTOLM6=+0.012/+0.004},{DTOLG6=-},{P=4.50},{LZ=5},{LY=0},{LX=0},{B=6},{C1=1.0},{C2=1.0},{ALPHA=60}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
JPZA, MJPZA, DJPZA, JPDZA, MJPDZA,JKPDZA - 定位销 -树脂大头型- 标准型 - 锥型/P尺寸指定型
明细表
JPZA4-4.5
型号
JPZA4-4.5
JPZA4-4.5
头部形状选择
圆型
金刚石
圆型
金刚石
材质
聚缩醛
MC尼龙(蓝色)
导电性MC尼龙CDR2
PEEK
聚缩醛
MC尼龙(蓝色)
导电性MC尼龙CDR2
PEEK
颜色
黑色
使用环境温度
-45~95
D
4
4
mm
D尺寸公差 m6
+0.012/+0.004
+0.012/+0.004
mm
P 指定单位0.01mm
mm
Enter value for P
P 指定单位0.01mm
mm
cm
inch
ft
確定
L
5
5
mm
B
6
6
mm
C
1.0
1.0
mm
m
3.0
3.0
mm
l1
1
1
mm
(W)
0.0
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型