MJPYFA6-6.50
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/mjpyfa.prj},{NB=MJPYFA6-6.50},{SH=R},{MAT=MJP},{D=6},{DTOLM6=+0.012/+0.004},{DTOLG6=-0.004/-0.012},{P=6.50},{P1=[6.50-10.00/0.01]},{LZ=10},{LY=10},{LX=5},{B=8},{C1=1.0},{C2=1.0},{W=3.0},{ALPHA=60},{ALT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MJPYFA, DJPYFA, JPDYFA, MJPDYFA, JKPDYFA - 定位销 -树脂大头型- 内螺纹型 - 平头型/P尺寸指定型
明细表
MJPYFA6-6.50
型号
MJPYFA6-6.50
MJPYFA6-6.50
销形状
圆型
多棱型
圆型
多棱型
材质
MC尼龙(蓝色)
导电性MC尼龙CDR2
MC尼龙(蓝色)
导电性MC尼龙CDR2
颜色
蓝色
使用环境温度
-40~120
D
6
6
mm
D尺寸公差 g6
-0.004/-0.012
-0.004/-0.012
mm
P 指定单位0.01mm
mm
Enter value for P
P 指定单位0.01mm
mm
cm
inch
ft
確定
L
10
10
mm
B
8
8
mm
C
1.0
1.0
mm
m
0.0
mm
M(粗牙螺纹)
M3
M3
L2
5
5
mm
(W)
3.0
3.0
mm
插入螺纹套
无HSC(插入螺纹套)
有HSC(插入螺纹衬套)
无HSC(插入螺纹套)
有HSC(插入螺纹衬套)
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型