AFPSTA10-P7.00-L11-B3.0
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/afpsta.prj},{NB=AFPSTA10-P7.00-L11-B3.0},{SHP=A},{DTOL=g6},{D=10},{P=7.00},{L=11.0},{B=3.0},{ESE=},{E=3},{M=M5},{LL2=8},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
AFPSTA, AFPSTHA, AFPSTD, AFPSTHD - 定位销 - 高硬度不锈钢 - - 小头锥型 - - 内螺纹 -
明细表
AFPSTA10-P7.00-L11-B3.0
型号
AFPSTA10-P7.00-L11-B3.0
AFPSTA10-P7.00-L11-B3.0
销形状
圆型
多棱型
圆型
多棱型
D容差
g6
h7
g6
h7
D
10
10
mm
P 指定单位0.01mm
mm
Enter value for P
P 指定单位0.01mm
mm
cm
inch
ft
確定
L 指定单位1mm
mm
Enter value for L
L 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
B指定单位0.1mm
mm
Enter value for B
B指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
確定
E 指定
无指定
有指定
无指定
有指定
E 指定単位0.1mm
3.000
3.000
mm
M(粗牙螺纹)
M5
M5
l2
8
8
mm
(W)
0.0
mm
加工排气槽
无AC(通气孔加工)
有AC(加工排气槽)
无AC(通气孔加工)
有AC(加工排气槽)
内六角孔加工
不可使用
不可使用
S
0
mm
EE
0.0
mm
追加扳手孔加工
不能使用
不能使用
Q
0.0
0.0
mm
变更P尺寸公差
无P尺寸公差变更
有PM(变更有P尺寸公差(m6))
有P有P(变更有P尺寸公差(有P6))
有PG(变更有P尺寸公差(g6))
有PH(变更有P尺寸公差(h6))
无P尺寸公差变更
有PM(变更有P尺寸公差(m6))
有P有P(变更有P尺寸公差(有P6))
有PG(变更有P尺寸公差(g6))
有PH(变更有P尺寸公差(h6))
变更锥形角度
无锥角变更(15°)
有A30(变更锥角(30°))
有A45(变更锥角(45°))
无锥角变更(15°)
有A30(变更锥角(30°))
有A45(变更锥角(45°))
角度
15
deg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型