SUTB695ZZ
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/sutb692zz.prj},{NB=SUTB695ZZ},{BN=695ZZ},{DD=5},{D=13},{B=4.0},{RR=0.20},{B11=0.20},{D11=6.60},{D22=11.20},{CR=915},{COR=345},{RRPPMM=43000},{DS=6.6},{DDHH=11.2},{R=0.2},{MASS=2.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 31
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SUTB_ _ _ ZZ - 高耐腐蚀、高强度小径滚珠轴承(Prustro轴承)
明细表
SUTB695ZZ
型号
SUTB695ZZ
SUTB695ZZ
轴承型号
695ZZ
695ZZ
d
5
5
mm
D
13
13
mm
B
4.0
4.0
mm
r(min)
0.20
0.20
mm
基本额定负载Cr(动态)
915
915
N
基本额定负载Cor(静态)
345
345
N
容许转速(参考)
43000
43000
rpm
安装相关尺寸 DS(max)
6.6
6.6
mm
安装尺寸 dh (最小)
11.2
11.2
mm
安装相关尺寸 R(max)
0.2
0.2
mm
重量(参考)
2.5
2.5
g
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型