SH-BGSPSW6-9-L20-S10
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/sh_bgspsw_asmtab.prj},{NB=SH-BGSPSW6-9-L20-S10},{AC=1 Retaining Ring (304 Stainless Steel)},{CM=SH-},{D=6},{H=9},{L=20},{S=10},{F=7},{T=2},{B=3.0},{M=M4},{M1=4.000},{MM=0.70},{MMTOL=0/+0.1},{DD=5.0},{DDTOL=0/+0.075},{SHP=E Type},{NOM=No. 5},{SHAPE=E},{NO=5},{NO1=5},{PPATH=bgspw_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SH-BGSPSW,SHD-BGSPSW - (Precision Cleaning) Bearing Shaft Screws - with Retaining Ring Groove, Stepped
明细表
SH-BGSPSW6-9-L20-S10
型号
SH-BGSPSW6-9-L20-S10
SH-BGSPSW6-9-L20-S10
TYPE
SH-BGSPSW
附属品
扣环 1个(SUS304)
Cleaning Method
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
D
6
6
mm
H选择
9
9
mm
L 指定单位0.1mm
mm
Enter value for L
L 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
確定
S指定单位1mm
mm
Enter value for S
S指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
F
7
7
mm
T
2
2
mm
B
3.0
3.0
mm
M(粗牙螺纹)
M4
M4
m
0.70
0.70
mm
m 公差
0/+0.1
0/+0.1
mm
d
5.0
5.0
mm
d容差
0/+0.075
0/+0.075
mm
Ds
8
8
mm
适用轴承
696 606 626 676
696 606 626 676
附属扣环形状
E Type
E Type
附属扣环 JIS公称规格
No. 5
No. 5
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型