HDAM25
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/hdam_asmtab.prj},{NB=HDAM25},{TS=1},{D=25},{F=116},{F1=27},{F2=45},{W=68},{J=34},{TT=13},{A=35.8},{A1=27.0},{DD=10},{B=34.1},{S=14.3},{CR=14000},{COR=7850},{M1L=7},{MASS=700},{RLD1=55},{RLD2=51.70},{RLD3=49.8},{RLD4=33.9},{LD1=82},{LD2=56},{LD3=8},{LD4=8.7683},{LD5=64.3915},{R1=10},{R2=10},{R3=3},{R4=10},{BRJ1=2.0},{BRJ2=1.050},{BRJ3=7.0},{G1=24},{G2=48},{NCL=1.2},{KCL=14.8},{A2=16},{PPATH=hdam/hdam_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
HDAM,HDAMN - Ball Bearing Units -Asymmetric Flange Type-
明细表
HDAM25
型式
HDAM25
HDAM25
TYPE
HDAM
HDAM
固定座材质
FC200
轴承材质
SUJ2
橡胶密封圈材质
丁腈橡胶
止动螺丝材质
SCM435
精密
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS B 1559
使用温度
-15 ~+100
°C
型式选择
Lubrication Type
Oil-Free Type
Lubrication Type
Oil-Free Type
D
25
25
mm
F
116
116
mm
F1
27
27
mm
F2
45
45
mm
W
68
68
mm
J
34
34
mm
t
13
13
mm
A
35.8
35.8
mm
A1
27.0
27.0
mm
d
10
10
mm
B
34.1
34.1
mm
S
14.3
14.3
mm
Mounting Screw Nominal
M8
M8
基本额定负载Cr(动态)
14000
14000
N
基本额定负载Co(静态)
7850
7850
N
M1
M5x0.8
M5x0.8
重量
700
700
g
PPATH
hdam/hdam_asmtpl.prj
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型