CFFAM3-6
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/cffam_asmtab.prj},{NB=CFFAM3-6},{AP=M},{AC=Hexagon Nut (1 pc.)},{MATAC=304 Stainless Steel},{AOT=80 or Less},{DD=3.0},{DDTOL=0/-0.006},{D=6},{M=3x0.5},{MMIN=2.459},{LL=3.0},{B=4},{B1=5.5},{L=11.5},{H=1.3},{CR=565},{COR=525},{MAL=525},{TLC=470},{RL=2800},{MASS=2},{TT=28},{PPATH=cffam/cffam_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CFFAM, CFFAMC - 微型凸轮轴承随动器型
明细表
CFFAM3-6
型号
CFFAM3-6
CFFAM3-6
用途
普通型
低尘型
普通型
低尘型
材质
相当于SUS440C
附属品
六角螺帽型(1个)
附件材质
SUS304
使用环境温度(℃)
80以下
d
3.0
3.0
mm
d容差
0/-0.006
0/-0.006
mm
D
6
6
mm
M x孔距
3x0.5
3x0.5
l
3.0
3.0
mm
B
4
4
mm
B1
5.5
5.5
mm
L
11.5
11.5
mm
h2
1.3
1.3
mm
CR
565
565
COR
525
525
最大容许负载
525
525
N
轨道负载容量
470
470
N
极限转速
2800
2800
rpm
重量
2
2
g
紧固扭矩(最大)
28
28
N*cm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型