C-CUA8-19
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/c_cua_asmtab.prj},{NB=C-CUA8-19},{DD=8},{D=19},{M=8.000},{P=1.250},{B=11},{B1=12.2},{L=32},{D1=15.0},{LL=10.0},{RR=0.15},{PPATH=c_cua/c_cua_asmtpl.prj},{H=4.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
C-CUA - 【中精度】凸轮轴承随动器 - 内六角孔型 - 圆弧型 - 无密封圈
明细表
C-CUA8-19
型号
C-CUA8-19
C-CUA8-19
d
8
8
mm
D
19.000
19.000
mm
MxPitch
8x1.25
8x1.25
B
11
11
mm
B1
12.2
12.2
mm
L
32
32
mm
D1
15.0
15.0
mm
l
10.0
10.0
mm
r
0.15
0.15
mm
H
4.0
4.0
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型