BGCRB6202ZZ
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/bgcrb_asmtab.prj},{NB=BGCRB6202ZZ},{MATB=S},{MATH=S45C},{STH=BO},{BN=6202},{SEAL=ZZ},{DD=15},{D=35},{B=11},{H=64},{W=44},{T=17},{T1=15},{S=2},{LL1=2},{DDHH=29},{D1=42},{A=52},{F=0},{M=M6(5.2)},{DD1=9.5},{H1=5.4},{ALT1=},{PPATH=bgcrb/bgcrb_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 42
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BGCRB, BGCR, BACR, SBACR, SBGCR - 轴承座套装 - 定心接口 带挡环型 - - 紧凑型 -
明细表
BGCRB6202ZZ
型号
BGCRB6202ZZ
BGCRB6202ZZ
轴承材质
钢
不锈钢
钢
不锈钢
固定座材质
S45C相当
铝合金2000系列
S45C相当
铝合金2000系列
固定座表面处理
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
扣环附件
弹簧钢
轴承型号
6202
6202
密封
双盖式
非接触式橡胶密封圈
接触式橡胶密封圈
双盖式
非接触式橡胶密封圈
接触式橡胶密封圈
d
15
15
mm
D
35
35
mm
B
11
11
mm
H
64
64
mm
W
44
44
mm
T
17
17
mm
T1
15
15
mm
S
2
2
mm
l1
2
2
mm
dh
29
29
mm
D1
42
42
mm
A
52
52
mm
F
0
0
mm
M(粗牙)(d2)
M6(5.2)
M6(5.2)
d1
9.5
9.5
mm
H1
5.4
5.4
mm
不装配轴承、扣环
不装配轴承、扣环
NA (不装配轴承、扣环)
不装配轴承、扣环
NA (不装配轴承、扣环)
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型