B2902
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/b2900.prj},{NB=B2902},{PN=B2902},{DIA=15-31},{MAT=SUJ2(52100 Bearing Steel)(1.3505_100Cr6)},{DD=15},{DDTOL=0/-0.008},{D=31},{DTOL=0/-0.016},{D1=15.2},{T=12},{TTOL=0/-0.075},{RR=0.6},{CA=14.3},{COA=22.8},{DSS=25.0},{DDHH=21.0},{R=0.6},{MASS=41},{T1=3.72},{T2=1.4190},{T3=0.24},{T4=0.1258},{DD1=5.16},{W1=4.0000},{W2=0.34},{W3=0.1642},{W4=7.3163},{W5=6.84}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
B29_ _ - 止推滚针轴承
明细表
B2902
型式
B2902
B2902
内-外径
15-31
15-31
mm
材质
SUJ2
d
15
15
mm
d容差
0/-0.008
0/-0.008
mm
D
31
31
mm
D容差
0/-0.016
0/-0.016
mm
D1 (分钟)
15.2
15.2
mm
T
12
12
mm
T公差
0/-0.075
mm
r (最小)
0.6
mm
基本额定负载Ca(动态)
14.3
14.3
kN
轴向基本额定负载 Coa(静态)
22.8
22.8
kN
安装尺寸 CS(最小)
25.0
25.0
mm
安装尺寸 dh(最大)
21.0
21.0
mm
安装尺寸 R (最大)
0.6
mm
重量(参考)
41
41
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型