MRWZ10-SET
Misumi
FA工厂自动化
10_梯形丝杠/滑动丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/10_lead_screws/mrwzset_asmtab.prj},{NB=MRWZ10-SET},{ST=BO},{TS=},{Q=10},{A=52},{B=42},{C=42},{D=34},{F=16},{H=8},{L=24},{DD1=4.5},{DD2=8},{HH=5.0},{LL=2.3},{BT=6000ZZ},{E=8},{R=18},{LL1=29},{LL2=5},{G=7.5},{A1=54},{T1=4.000},{L1=1.800},{L2=1.500},{C1=0.000},{D1=30.000},{D2=15.000},{CLS=4.000},{PPATH=mrwzset/mrwzset_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MRWZ-SET, MRWZ-S-SET, MRWZ-CP-SET, MRWZ-LP-SET, MRWZM-SET, MRWZM-S-SET, MRWZM-CP-SET, MRWZM-LP-SET - 30度梯形丝杠支座组件·圆型 -固定侧向心轴承型-
明细表
MRWZ10-SET
零件No.
MRWZ10-SET
MRWZ10-SET
表面处理
四氧化三铁保护膜
Electroless Nickel Plating
四氧化三铁保护膜
Electroless Nickel Plating
选择类型
丝杠支座组件主体
丝杠支座组件防转动固定件
小型位置显示器安装用组件
丝杠支座组件主体
丝杠支座组件防转动固定件
小型位置显示器安装用组件
Q
10
10
mm
A
52
52
mm
B
42
42
mm
C
42
42
mm
D
34
34
mm
F
16
16
mm
H
8
8
mm
L
24
24
mm
d1
4.5
4.5
mm
d2
8
8
mm
h
5.0
5.0
mm
(l)
2.3
mm
轴承型
6000ZZ
6000ZZ
E
8
8
mm
R
18
18
mm
(l1)
29
29
mm
l2
5
mm
G
7.5
7.5
mm
A1
54
54
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型