SVWTB28
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/svwtb.prj},{NB=SVWTB28},{H=28},{KL=},{MAT=Carbon Steel},{HARD=58 HRC~},{BB=22.0},{L2=30.0},{LL=7},{E=11},{T1=5.5},{H1=15.5},{C=20},{P=60},{D1=11.000},{D2=4.000},{D3=1.400},{D4=1.400},{D8=20.450},{D11=16.000},{D15=8.000},{D16=1.410},{D17=0.840},{R1=3.870},{R2=2.200},{R3=2.500},{CD=7.25},{CO=11.8},{M1=40},{M2=34},{M3=80},{MBB=0.19},{MBNB=0.24},{GR=10.000},{ZA=4.750}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SVWTB - Medium Load Slide Guides With Resin Retainer/Interchangeable Small Preload Wide Block With Tapped Holes
明细表
SVWTB28
型号
SVWTB28
SVWTB28
组装高度
28
28
mm
KL(Lubrication unit)
w/o KL(Lubrication unit)
with KL(Lubrication unit)
w/o KL(Lubrication unit)
with KL(Lubrication unit)
材质
碳素钢
硬度
58 HRC~
容许温度
0 ~ 50
°C
W
59
59
mm
L1
47.2
47.2
mm
P1
49
49
mm
S1
5.5
5.5
mm
b
22.0
22.0
mm
基本额定负载C(动态)
7.25
7.25
kN
基本额定负载Co(静态)
11.8
11.8
kN
M1 容许静态力矩
40
40
Nm
M2 容许静态力矩
34
34
Nm
M3 容许静态力矩
80
80
Nm
滑块重量 肩型
0.19
0.19
kg
滑块重量 无肩型
0.24
0.24
kg
GR
10.000
10.000
mm
ZA
4.750
4.750
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型