SSRZL24-100
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/ssrzl.prj},{NB=SSRZL24-100},{H=24},{LS=100},{ALT1=},{MAT=Stainless Steel},{HARD=57 HRC~},{H1=12.5},{W1=15},{DGH=3.5 x 6 x 4.5},{P=60},{T1=6.0},{MR=1.4},{DD=3.500},{GG=6.000},{HH=4.500},{CL=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SSRZL - 中载型直线导轨-带不锈钢树脂保持器/可互换·微预压型-滑轨-L尺寸固定型
明细表
SSRZL24-100
型号
SSRZL24-100
SSRZL24-100
组装高度
24
24
mm
L选择
100.000
160.000
220.000
280.000
340.000
400.000
460.000
520.000
580.000
640.000
700.000
760.000
820.000
880.000
940.000
1000.000
1060.000
1120.000
1180.000
1240.000
1300.000
1360.000
1420.000
1480.000
100.000
160.000
220.000
280.000
340.000
400.000
460.000
520.000
580.000
640.000
700.000
760.000
820.000
880.000
940.000
1000.000
1060.000
1120.000
1180.000
1240.000
1300.000
1360.000
1420.000
1480.000
mm
切割端面滑轨
无端面滑轨切割
有LLC(左端面切断)
有RLC(右端切割)
切割两端
无端面滑轨切割
有LLC(左端面切断)
有RLC(右端切割)
切割两端
L
100
100
mm
材质
不锈钢
硬度
57 HRC~
耐热温度(℃)
0 ~ 50
H1
12.5
12.5
mm
W1
15
15
mm
d x G x h
3.5 x 6 x 4.5
3.5 x 6 x 4.5
mm
N
20.0
mm
P
60
mm
导轨重量
1.4
1.4
kg/m
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型