SSEBWD14-70
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/ssebd_asmtab.prj},{NB=SSEBWD14-70},{TS=W},{NOB=},{H=14},{LS=70},{C=15},{CBB=0.5},{CAA=0.5},{F=40},{ALT2=},{ALT4=},{CA2=0.5},{HA1=2.0},{WA2=1.0},{RA1=2.64},{POIA1=0.1820},{PPATH=ssebd_series/ssebd_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SSEBD, SSE2BD, SSEBWD, SSE2BWD - 微型直线导轨-防尘型-标准滑块型-轻预压精密级选择
明细表
SSEBWD14-70
型号
SSEBWD14-70
SSEBWD14-70
选择类型
滑轨加宽型
滑轨加宽型
滑块数
1
2
1
2
H
14
14
mm
L选择
70.000
110.000
150.000
190.000
230.000
270.000
310.000
350.000
390.000
430.000
470.000
70.000
110.000
150.000
190.000
230.000
270.000
310.000
350.000
390.000
430.000
470.000
mm
W
40
40
mm
L1
47.3
47.3
mm
B
28
28
mm
C
15
15
mm
Sxl
M3X3.5
M3X3.5
L2
30.1
30.1
mm
K
12
12
mm
Cb
0.5
mm
H1
8.0
8.0
mm
W1
24
24
mm
W2
8.0
8.0
mm
Ca
0.5
mm
d1xd2xh
4.5x8x4.5
4.5x8x4.5
mm
F
40
40
mm
G
15
15
mm
追加端面滑轨切割加工
不追加端面滑轨切割加工
有LLC(左端面切断)
有RLC(右端切割)
切割两端
不追加端面滑轨切割加工
有LLC(左端面切断)
有RLC(右端切割)
切割两端
追加滑块
不能使用
不能使用
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型