SL-SSTHWRK16
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/sl_ssthwrk_asmtab.prj},{NB=SL-SSTHWRK16},{MAT=304},{ST=-},{CM=SL-},{D=16},{DTOL=+0.018/0},{N=9.5},{L=30},{D1=35},{H=56},{T=6},{B=12},{P=46},{DD=5.5},{S=1.5},{S1=1.5},{X=12},{Y=5},{DD1=9},{DD2=5.6},{Q=5},{M=M5},{THMD=5},{AB=M5x12},{PPATH=sthwrbk_templ.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-SSTHWRK, SH-SSTHWRK, SHD-SSTHWRK - (Precision Cleaning) Shaft Supports - Bracket Shaped Slit Clamping - Dowel Hole Type - Round Flange
明细表
SL-SSTHWRK16
零件No.
SL-SSTHWRK16
SL-SSTHWRK16
Type
SL-SSTHWRK
Cleaning Method
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
D
16
16
mm
DH7
+0.018/0
+0.018/0
mm
固定部壁厚(N)
9.5
9.5
mm
L
30
30
mm
D1
35
35
mm
H
56
56
mm
T
6
6
mm
B
12
12
mm
P
46
46
mm
d
5.5
5.5
mm
S
1.5
mm
S1
1.5
1.5
mm
X
12
12
mm
Y
5
5
mm
d1
9
9
mm
d2
5.6
5.6
mm
Q
5
5
mm
M 粗牙螺纹
M5
M5
附属螺丝 M×长度
M5x12
M5x12
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型