SHTDTN16
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shtdmn_asmtab.prj},{NB=SHTDTN16},{MAT=S45C equivalent},{ST=B},{D=16},{H=25},{L=62},{H1=38},{T=25},{T1=-},{L1=50},{DD=6.6},{L2=38},{S=6},{E=25},{C=2},{M=M6},{DD1=11},{DD2=6.6},{LL=6.5},{MASS=264},{PPATH=shtdmn/shtdmn_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SHTDTN,SHTDMN - 导向轴支座 -T型(铸造件) 单边开口型・加厚型-
明细表
SHTDTN16
型号
SHTDTN16
SHTDTN16
Type
SHTDTN
材质
S45C相当
表面处理
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
附件
2个内六角螺栓(SUS)
D
16
16
mm
H
25
25
mm
L
62
62
mm
H1
38
38
mm
T
25
25
mm
T1
-
-
L1
50
50
mm
d
6.6
mm
L2
38
38
mm
S
6
6
mm
E
25
25
mm
C
2
2
mm
紧固螺栓M
M6
M6
d1
11
11
mm
d2
6.6
6.6
mm
l
6.5
6.5
mm
重量
264
264
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型