SHSTBCL12-40-M
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shstbcl_asmtab.prj},{NB=SHSTBCL12-40-M},{MATSS=1},{STSS=1},{MATCL=Zinc Die Cast},{STCL=Electrostatic Coating},{D=12},{H=40},{COLOR=M},{L=42},{HH=18},{T=10},{S=6},{W=18},{L1=30},{DD=4.5},{E=13},{M=M4},{THMD=4},{DD2=4.5},{DD1=8},{LL=4.5},{C=2},{H2=35.0},{H3=45},{H4=6.50},{LS=16},{PPATH=shstbcl_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SHSTBCL, SHSTMCL, SHSTSCL - 导向轴支座 - T型(机械加工件) - 带固定把手开口型
明细表
SHSTBCL12-40-M
零件No.
SHSTBCL12-40-M
SHSTBCL12-40-M
导向轴支座材质
S45C
SUS304
S45C
SUS304
固定环表面处理
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
固定把手材质
锌压铸件
固定把手部表面处理
静电喷涂
把手螺纹部材质
SUM22L
把手螺部表面处理
黑色铬酸盐光泽处理
轴环材质
SUM22L
轴环表面处理
四氧化三铁保护膜
D
12
12
mm
H选择
40
40
mm
把手颜色
橙色
黑色
银灰色
橙色
黑色
银灰色
L
42
42
mm
H1
58
58
mm
T
10
10
mm
S
6
6
mm
W
18
18
mm
L1
30
30
mm
d
4.5
4.5
mm
E
13
13
mm
M(粗牙螺纹)
M4
M4
d2
4.5
4.5
mm
d1
8
8
mm
l
4.5
4.5
mm
C
2
2
mm
H2
35.0
35.0
mm
H3
45
45
mm
H4
6.50
6.50
mm
适用把手
CLDM4-16-M/B/S
CLDM4-16-M/B/S
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型