SHFTL16
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shftl_asmtab.prj},{NB=SHFTL16},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=16},{L=50},{T=32},{TT=8},{H=31.0},{A=28},{L1=40},{DD=5.5},{DD1=9},{D1=20},{TT1=2.0},{B=18},{C=2.5},{BB1=14},{BB2=5},{BB3=14},{HH=12.5},{G=8.0},{F=16},{M=M4},{THMD=5},{THDMIN=4.134},{MAT1='1045','1045 Carbon Steel','514','Aluminum Casting Alloy 514.0','304','304 Stainless Steel'},{DM=5},{HM=16.000},{MASSS=112},{MASSA=39},{PPATH=shftl/shftl_templ.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SHFTL, SHFML, SHFSSL, SHFL, SHFDL - 导向轴支座 - 法兰型(精密铸造件)-长导向型
明细表
SHFTL16
零件No.
SHFTL16
SHFTL16
Type
SHFTL
材质
相当于S45C
铸件用铝合金514.0
SUS304
相当于S45C
铸件用铝合金514.0
SUS304
表面处理
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
附件
2个内六角螺栓
2个内六角螺栓
D
16
16
mm
L
50
50
mm
T
32
32
mm
t
8
8
mm
H
31.0
31.0
mm
A
28
28
mm
L1
40
40
mm
d
5.5
5.5
mm
d1
9
9
mm
D1
20
20
mm
t1
2.0
2.0
mm
B
18
18
mm
C
2.5
2.5
mm
h
12.5
12.5
mm
G
8.0
8.0
mm
F
16
16
mm
M 紧固螺栓
M4
M4
重量
112
112
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型