C-SHA16
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/c_sha_asmtab.prj},{NB=C-SHA16},{TYPE=C-SHA},{D=16},{H=27},{H1=45},{T=14},{L1=38},{DD=5.5},{E=12.0},{S=6},{R=9},{L=48},{B=18},{W=25},{M=M4},{R2=1},{W2=2.5},{M3D=4},{M3D2=7.5},{M3D3=8},{M3D4=4.3},{LB=14},{PPATH=c_sha/c_sha_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
C-SHA - 经济型 导向轴支座 - T型轻量省空间开口型 -
明细表
C-SHA16
型号
C-SHA16
C-SHA16
D
16
16
mm
H
27
27
mm
H1
45
45
mm
T
14
14
mm
L1
38
38
mm
d
5.5
5.5
mm
E
12.0
12.0
mm
S
6
6
mm
R
9
9
mm
(L)
48
48
mm
(B)
18
18
mm
(W)
25
25
mm
紧固螺栓M
M4
M4
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型