METS2-10-L05-100-M-M10
MINDMAN
電動缸
電動滑台 (螺桿驅動)
METS2-滑台電動缸-螺桿驅動 (不附馬達)
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/electric_actuators/slider_electric_cylinder_ball_screw/mets2/mets2.prj},{NB=METS2-10-L05-100-M-M10},{MODEL=METS2},{SIZE=10},{BSL=L05},{STROKE=100},{MP=M},{MB=M},{PO=10},{BRAKES=},{SWITCH=},{NSW=},{AK=},{MSQ=},{L=467},{A=200},{M=0},{N=4},{PPATH=mets2_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
MINDMAN
描述
METS2 - 滑台電動缸-螺桿驅動(不附馬達)
明細表
METS2-10-L05-100-M-M10
型號
METS2
規格
10
10
螺桿導程
L05:05mm
L10:10mm
L20:20mm
L05:05mm
L10:10mm
L20:20mm
行程
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
850.000
900.000
950.000
1000.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
850.000
900.000
950.000
1000.000
mm
馬達方向
M:馬達內藏
BC:馬達直結
BM:馬達下折
BR:馬達右折
BL:馬達左折
M:馬達內藏
BC:馬達直結
BM:馬達下折
BR:馬達右折
BL:馬達左折
馬達廠牌
M:三菱/安川/台達
P:國際
M:三菱/安川/台達
P:國際
馬達規格
10:50/100W
40:200/400W
10:50/100W
40:200/400W
馬達煞車
無煞車
B:有煞車
無煞車
B:有煞車
傳感器組
無
RZ-N :RLT-NPN
RZ-P :RLT-PNP
無
RZ-N :RLT-NPN
RZ-P :RLT-PNP
感應器數量
無
無
配件包
無記號:無
無記號:無
固定座數量
無:不含固定座
無:不含固定座
L
467.000
467.000
A
200.000
200.000
M
0.000
0.000
N
4
4
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型