METS-22-L05-100-M-M75-A1
MINDMAN
電動缸
電動滑台 (螺桿驅動)
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/electric_actuators/slider_electric_cylinder_ball_screw/mets-22.prj},{NB=METS-22-L05-100-M-M75-A1},{MODEL=METS},{SPEC=22},{BLB=L},{BSL=05},{STROKE=100},{MP=M},{MB=M},{PO=75},{BRAKES=},{HS=A},{LS=1},{L=690.0},{A=100.0},{M=1.0},{N=6.0},{KG=29.32},{PPATH=mets_22_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
MINDMAN
描述
METS-22 - 滑台電動缸-內崁式螺桿驅動 (不附馬達)
明細表
METS-22-L05-100-M-M75-A1
型號
METS
規格
22
mm
螺桿廠牌
標準台製
標準台製
螺桿導程
05:5mm
10:10mm
25:25mm
40:40mm
05:5mm
10:10mm
25:25mm
40:40mm
行程
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
馬達方向
M:馬達內藏
BC:馬達直結
BM:馬達下折
BR:馬達右折
BL:馬達左折
M:馬達內藏
BC:馬達直結
BM:馬達下折
BR:馬達右折
BL:馬達左折
馬達廠牌
M:三菱/安川/台達
P:國際
M:三菱/安川/台達
P:國際
馬達規格
75:750W
75:750W
馬達煞車
無:無剎車
B:帶剎車
無:無剎車
B:帶剎車
原點傳感器
A:內置型-馬達側
B:內置型-反馬達側
C:外掛型-馬達側
D:外掛型-反馬達側
E:無傳感器
A:內置型-馬達側
B:內置型-反馬達側
C:外掛型-馬達側
D:外掛型-反馬達側
E:無傳感器
傳感器數量
1:内置型-1只
2:內置型-2只
3:外掛型-1只
4:外掛型-2只
5:無傳感器
1:内置型-1只
2:內置型-2只
3:外掛型-1只
4:外掛型-2只
5:無傳感器
L
690.0
690.0
A
100.0
100.0
M
1.0
1.0
N
6.0
6.0
公斤
29.32
29.32
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型